Weltweit wollen die Menschen mobil sein und bleiben. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und der zunehmenden Urbanisierung geht der Trend sogar dazu, dass eine immer höhere Mobilität im Individualverkehr benötigt wird. Doch im Gegensatz zu immer höheren Bevölkerungszahlen, werden die fossilen Ressourcen immer knapper. Darüber hinaus zwingt der globale Klimawandel zum Umdenken. Es müssen neue Möglichkeiten gefunden werden, die Mobilität aufrecht zu erhalten.
Elektromobilität ist ein entscheidender Weg um dieses Thema anzugehen. Die Herausforderungen liegen dabei unter anderem im Bereich der Energiespeicherung.
Eine Grundvorrausetzung für die Mobilität von morgen sind intelligente Stromnetze (smart grids), die jederzeit umfassende Informationen über Angebot und Nachfrage liefern und steuern. Dies ermöglicht das optimale Zusammenwirken aller relevanten Komponenten im Netz.
Um optimale Effektivität gewährleisten zu können, müssen im Auto selbst der elektrische Antrieb, die Batterie, die Leistungselektronik und die Kommunikation mit dem Energienetz auf die Doppelrolle als mobiler Energiespeicher und Fortbewegungsmittel ausgerichtet sein. Deshalb arbeitet Siemens an neuen Konzepten zur Steuerung und Koordination der internen Fahrzeugfunktionen und der Energieflüsse im Netz. Denn nur wenn Netz und Auto Hand-in-Hand arbeiten, werden Konzepte für elektrische Fahrzeuge kurzfristig im Markt etablierbar sein.