Der Universal-Lasttrenner 3CJ2 ist ein Mehrzweck-Lastschalter und entspricht den "Bestimmungen für Wechselstromschaltgeräte für Spannungen über 1 kV" (DIN EN 60694 und IEC 60694, Lastschalter ).
Auch internationale Bestimmungen wie die IEC-Publication DIN EN 60265 und IEC 60265-1 "High-voltage switches" und die IEC-Publication 420 "High-voltage alternating current fuse-switch-combinations" werden von dem neuen Universal-Lasttrenner 3CJ2 erfüllt.
In seiner Eigenschaft als Trennschalter und mit seinem angebauten Erdungschalter entspricht er DIN EN 60129 und IEC 60129.
Das Produkt deckt den Spannungsbereich 12 kV - 36 kV bei einem Nennstrom von bis zu 1000 A ab.