Etwa 80% aller Stromnetzbetreiber entscheiden sich heute für die Vakuum-Schalttechnik.
Der Marktanteil von Vakuum Leistungsschaltern beträgt in Deutschland mehr als 99 %.
Die Kernkomponente dieses Schaltprinzips ist die Vakuum-Schaltröhre.
Als Pionier der Vakuum-Schalttechnik verfügt Siemens über umfassendes Know-how. Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung untermauern unsere Position als Technologieführer.
In unseren Fertigungsstätten kommen nur hochautomatisierte, modernste Maschinen und Fertigungsprozesse zum Einsatz, deren Qualitätsstandards und Fertigungsgenauigkeit die Anforderungen der ISO 9001 und ISO 14001 weit übertreffen.
Damit erzielen wir hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer und garantieren eine jederzeit reproduzierbare und gleichmäßig hohe Fertigungsgüte.
Siemens Vakuum-Schalttechnik – eine Innovation, die Geschichte schrieb.
Der entscheidende Vorteil der Vakuum-Schaltröhre sind ihre konstanten Eigenschaften über den gesamten Lebenszyklus. Grund dafür ist die hermetisch abgeschlossene Vakuum-Schaltstrecke, die jeglichen äußeren Einfluss ausschließt.
Als Wegbereiter dieser Technologie sind wir sehr hohen Ansprüchen an Qualität und Versorgungssicherheit verpflichtet.
Siemens ist weltweit der einzige Hersteller von Vakuum-Schaltröhren, der das hochleistungsfähige Kontaktmaterial in einem speziellen Lichtbogen-Umschmelzverfahren selbst herstellt.
Wir verfügen über ein eigenes Metallographie-Labor und sind dadurch jederzeit in der Lage, die Qualität der eingesetzten Materialien und der Hochtemperatur-Lötverbindungen zu überprüfen.
Zur Sicherstellung der Dichtheit des mechanisch am höchsten beanspruchten Bauteils unterziehen wir regelmäßig die eingesetzten Federbälge einer Lebensdauerprüfung in einer vollautomatischen Prüfkabine.
Das Röntgen der kompletten Röhren erlaubt uns im Bedarfsfall eine Lagekontrolle der Einbauteile, sowie eine visuelle Überprüfung der Lötverbindungen.
Die hohe Qualität der eingesetzten Materialien, die Reinigung der Bauteile, die eingesetzte Hochvakuum-Löttechnik und die elektrische Konditionierung sind der Schlüssel zu dauerhaft dichten und absolut zuverlässigen Vakuumschaltröhren. Deshalb unterliegen diese Faktoren bei Siemens einem umfangreichen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
| Bemessungs-Spannungen | bis 52 kV |
| Bemessungs- Kurzschlussausschaltströme | bis 72 kA |
| Bemessungs-Ströme | bis 6300 A |
| Lebensdauer Leistungsschalteranwendungen | bis 30.000 Schaltspiele |
| Lebensdauer Schützanwendungen | bis 5 Millionen Schaltspiele |
VI-Bauformen
Gerne erweitern wir unser bestehendes Produktportfolio um eine passende
Lösung für Ihre Anwendung.
Siemens Vakuum Schaltröhren werden in allen gängigen Schaltgeräten eingesetzt
Innenraum-Leistungsschalter
Freiluft-Leistungsschalter
Recloser
Lastschalter
Mittelspannungsschütze
Niederspannungsschütze
Generatorschalter
Trafostufenschalter
Bahnschalter
Energieverteilung
Industrie
Flughäfen
Windturbinen
Stahlschmelzen
Kreuzfahrtschiffe
Bohrinseln
Kraftwerke
Transrapid in Shanghai
Zentrale Grundlagenforschung und -entwicklung
Über 3 Millionen produzierte Vakuumschaltröhren
Fertigungs-Know-how für alle Kernkomponenten