Die Anordnung der Komponenten auf der Bodenplatte erlaubt eine optimale Belüftung und somit auch einen hohen Betriebsstrom. Dazu trägt auch der speziell entwickelte Sicherungsträger bei, der eine gleichmäßige Stromaufteilung sicher stellt. Selbst hohe Anforderungen an die dielektrische Festigkeit, wie sie in Ländern wie z.B. China gefordert sind,werden mit dieser Konstruktion erfüllt.
Die Schütz-Sicherungs-Kombination 3TL6 ist geeignet zum Einsatz auf Einschubmodulen und für Festeinbauten. Für die einfache Integration sind Durchführungen und verschiedene Maulweiten verfügbar.
Die Schütz-Sicherungs-Kombination ist in verschiedensten Ausführungen erhältlich, wie zum Beispiel für eine oder zwei Sicherungen pro Phase, mit oder ohne Steuertransformator.
Aufbau der Schütz-Sicherungs-Kombination 3TL6
| 1 Vakuumschütz | 8 Fronthaube |
| 2 Sicherungskasten | 9 Auslöseanzeige Sicherung |
| 3 Sicherungseinsatz | 10 Schaltstellungsanzeige |
| 4 Trennkontakte | 11 Integralwippe |
| 5 optionaler Steuertransformator | 12 Klemmleiste |
| 6 Grundplatte | 13 Primärsicherung (Transformator) |
| 7 Traverse |
Beispiel
Integration Schütz-Sicherungs-Kombination im Anlagenfeld
| A Schaltgeräteraum |
| B Sammelschinenraum |
| C Anschlussraum |
| D Schütz-Sicherungs-Kombination |
| E Niederspannungsschrank |
Die Schütz-Sicherungs-Kombinationen 3TL6-SSK eignen sich zum betriebsmäßigen, häufigen Schalten von Wechselstromverbrauchern in Innenraumanlagen.
Schalten von Drehstrommotoren im AC-3- und AC-4-Betrieb (z.B. in Förder- und Aufzugsanlagen, Kompressoren, Pumpstationen, Lüftung und Erwärmung).
Da die Abreißströme der Schütze bei ≤ 5 A liegen, treten beim betriebsmäßigen Schalten hochgelaufener Motoren keine unzulässig hohen Überspannungen auf. Werden jedoch Hochspannungsmotoren mit Anlaufströmen ≤ 600 A während des Anlaufens abgeschaltet, so können Schaltüberspannungen entstehen. Die Höhe dieser Überspannungen kann durch spezielle Überspannungsbegrenzer auf ungefährliche Werte abgesenkt werden.
Schalten von Transformatoren (z.B. in Lastanlagen, Industrienetzverteilungen).
Beim Schalten von induktiven Strömen können durch Stromabriss an der Schaltstrecke Überspannungen entstehen. Diesen Überspannungen kann mit einer Beschaltung durch Überspannungsbegrenzer 3EF entgegengewirkt werden.
Schalten von Kondensatoren (z.B. in Blindleistungskompensationsanlagen, Kondensatorbänke).
Schütz-Sicherungs-Kombinationen 3TL6-SSK können bis zur Bemessungs-Spannung 12 kV kapazitive Ströme bis 250 A ohne Rückzündungen und damit ohne Überspannungen ausschalten.
Schalten von Drosselspulen (z.B. in Industriennetzverteilungen, Zwischenkreisdrosseln, Blindleistungskompensationsanlagen).
Schalten von ohmschen Verbrauchern (z.B. Heizwiderstände, Elektroöfen).
| 3TL62 | 3TL63 | 3TL66 | |
| Normen | IEC 60470 / DIN EN 60470 | IEC 60470 / DIN EN 60470 + Erhöhte dielektrische Anforderungen | IEC 60470 / DIN EN 60470 |
| Bemessungs-Spannung Ur | 7,2 kV | 7,2 kV | 12 kV |
| Bemessungs-Betriebsstrom Ie (In Abhängigkeit von Einbau uns Koordination mit den ausgewählten Sicherungen) |
450 A | 400 A | 400 A |
| Thermischer-Strom Ith | In Abhängigkeit von Einbau und Koordination mit den ausgewählten Sicherungen | ||
| Bemessungskurzsschluss-Ausschaltstrom ISC effektiv (unbeeinflusst) | 50 kA | 50 kA | 40 kA |
| max. Durchlassstrom ID | 46 kA | 46 kA | 46 kA |
| Kurzschluss-Schaltvermögen des Schützes | 5 kA | 4,5 kA | 4,5 kA |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (Erde/offene Strecke) | 60 kV / 40 kV | 60 kV / 40 kV | 75 kV / 60 kV |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung | 20 kV | 32 kV | 28 kV |
| Schalthäufigkeit | 1200 Schaltspiele/h | 600 Schaltspiele/h | 600 Schaltspiele/h |
| Mech. Lebensdauer | 1 Mio Schaltspiele | 1 Mio Schaltspiele | 1 Mio Schaltspiele |
| Sicherung je Phase maximal 1) | 1 x 315 A oder 2 x 250 A |
1 x 315 A oder 2 x 250 A |
1 x 200 A oder 2 x 200 A |
| Polmittenabstand in mm | 120 | 120 | 120 |
| Maulweiten in mm | 205, 275, 310 | 205, 275, 310 | 205, 275, 310 |
1) bezogen auf Siemens 3GD2 SIBA Sicherungen (Motorschutzcharakteristik)
| IEC 62271-1 | DIN EN 62271-1 |
| IEC 60470 - Stand 2000 | DIN EN 60470 |
| IEC 62271 - 106 CDV 01´2010 | |
| IEC 60529 | DIN EN 60529 |
| IEC 60721 | DIN EN 60721 |
| IEC 60282-1 | DIN EN 60282-1 |
| Prüfspannungen nach D/L 404, GB 14808, DL/T 593 |
Einbauraum und Einbaulage
Mindestmaß des dielektrischen Abstands
| Maulweite |
D in mm |
|
| in mm | 13. Stelle | |
| 205 | "0" | ≥ 26 |
| 275 | "1" | ≥ 26 |
| 310 | "2" | ≥ 60 |
Maßbild
| Mittelspannungsanschluss | A | B | C | ||
| mit Rundkontakten | 310 | 275 | 205 | 717 | 94 |
| mit Flachschraubanschluss | 310 | 275 | 205 | 719 | 81 1) |
1) Angaben bis Mittellinie der Anschlussbohrung
Durchführung
Schütz-Sicherungs-Kombinationen 3TL62 / 3TL63 / 3TL66