Trennschalter werden hauptsächlich zum Schutz des Personals bei Arbeiten an Betriebsmitteln eingesetzt. Sie müssen daher sehr zuverlässig und betriebssicher sein. Innenraum-Lasttrennschalter von Siemens zeichnen sich besonders aus durch ihr übersichtliches Baukastensystem mit allen wesentlichen Anbauten wie Sicherungen, Erdungs- oder Erdungsdraufschalter, Motorantrieb und Hilfsschalter.
Die Trenn- und Erdungsschalter sind für Innenanlagen bis 36 kV geeignet. Durch den Einsatz von Rippenisolatoren aus Gießharz können die Trenn- und Erdungsschalter auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und gelegentlicher Betauung, z.B. in den Tropen, eingesetzt werden. Die Geräte sind gegen Korrosion geschützt. Teile aus Stahl sind entweder verzinkt und gelbchromatiert oder über einer Phosphatschicht mit Epoxydharz-Pulverlack elektrostatisch beschichtet. Die Schalter können in jeder Lage eingebaut werden, in der die Welle horizontal liegt. Auch Ausführungen für den Einbau mit vertikaler Welle sind lieferbar.
| Bemessungs-spannung (kV) | Bemessungs-Kurzzeitstrom (kA) | Bemessungs-Betriebsstrom (A) | |||||
| Ohne | 630 | 1250 | 1600 | 2500 | 3000 | ||
| 12 | 20 | ▲ | ■ | ||||
| 31,5 | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 50 | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 63 | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 24 | 20 | □ ▲ | ● ■ | ||||
| 31,5 | □ ▲ | ● ■ | ● ■ | ■ | |||
| 36 | 20 | ▲ | ■ | ||||
| 31,5 | ▲ | ■ | ■ | ■ | |||
● 3DA Trennschalter
■ 3DC Trennschalter
□ 3DD Erdungsschalter
▲ 3DE Erdungsschalter
Standards
Die Trenn- und Erdungsschalter entsprechen folgenden Bestimmungen und Empfehlungen:
Beispiel für 12 kV mit Motorantrieb
| Bemessungsspannung | 12 kV |
| B emessungs-Betriebsstrom | 630 - 1600 A |
Beispiel für 12 kV mit Motorantrieb
| Bemessungsspannung | 12 kV |
Trenn- und Erdungsschalter 3D