Vakuum-Schütz 3TL6 - das Kompakte
■ 3TL61; 7,2 kV; 3Mio mechanische Schaltspiele
■ 3TL65; 12 kV; 1Mio mechanische Schaltspiele
Für einfache Integration in Schaltfelder gibt es die Vakuum-Schütze 3TL6 auch als kompakte Schütz-Sicherungs-Kombination.
Vakuum-Schütz 3TL7 - das Leistungsstarke
■ 24 kV; 1Mio mechanische Schaltspiele
Vakuum-Schütz 3TL8 - das Schlanke
■ 7,2 kV; 250T mechanische Schaltspiele
Schalten von Drehstrommotoren im AC-3- und AC-4-Betrieb (z.B. in Förder- und Aufzugsanlagen, Kompressoren, Pumpstationen, Lüftung und Erwärmung).
Da die Abreißströme der Schütze bei ≤ 5 A liegen, treten beim betriebsmäßigen Schalten hochgelaufener Motoren keine unzulässig hohen Überspannungen auf. Werden jedoch Hochspannungsmotoren mit Anlaufströmen ≤ 600 A während des Anlaufens abgeschaltet, so können Schaltüberspannungen entstehen. Die Höhe dieser Überspannungen kann durch spezielle Überspannungsbegrenzer auf ungefährliche Werte abgesenkt werden.
Schalten von Transformatoren (z.B. in Lastanlagen, Industrienetzverteilungen).
Beim Schalten von induktiven Strömen können durch Stromabriss an der Schaltstrecke Überspannungen entstehen. Diesen Überspannungen kann mit einer Beschaltung durch Überspannungsbegrenzer 3EF entgegengewirkt werden.
Schalten von Kondensatoren (z.B. in Blindleistungskompensationsanlagen, Kondensatorbänke).
Vakuum-Schütze 3TL können bis zur Bemessungs-Spannung 12 kV kapazitive Ströme bis 250 A ohne Rückzündungen und damit ohne Überspannungen ausschalten.
Schalten von Drosselspulen (z.B. in Industriennetzverteilungen, Zwischenkreisdrosseln, Blindleistungskompensationsanlagen).
Schalten von ohmschen Verbrauchern (z.B. Heizwiderstände, Elektroöfen).
| Typ | 3TL61 | 3TL65 | 3TL7 | 3TL8 |
| Bemessungs-Spannung | 7,2 kV | 12 kV | 24 kV | 7,2 kV |
| Bemessungs-Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Bemessungs- Betriebsstrom |
450 A | 400 A | 800 A | 400 A |
| Bemessungs- Einschaltstrom* |
4500 A | 4000 A | 4500 A | 4000 A |
| Bemessungs- Ausschaltstrom* |
3600 A | 3200 A | 3600 A | 3200 A |
| Mechanische Lebensdauer des Schützes* |
3 Mio. Schaltspiele |
1 Mio. Schaltspiele |
1 Mio. Schaltspiele |
1 Mio. Schaltspiele |
| Elektrische Lebensdauer der Vakuum-Schaltröhre (Bemessungsstrom)* |
1 Mio. Schaltspiele |
0,5 Mio. Schaltspiele |
0,5 Mio. Schaltspiele |
0,25 Mio. Schaltspiele |
* Schaltvermögen nach Gebrauchskategorie AC-4