Schaltanlagen SIMOSEC für sekundäre Verteilungsnetze mit luftisolierter Technik – kombiniert mit gasisolierten Schaltfunktionen – sind fabrikfertige, typgeprüfte und metallgekapselte Schaltanlagen für Innenraumaufstellung nach IEC.
Schaltanlagen vom Typ Simosec werden zur Energieverteilung in Verteilungsnetzen mit Abzweigströmen bis 1250 A verwendet.
Der modulare, platzsparende Aufbau ermöglicht den Einsatz in Netz- und Übergabestationen von Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerken sowie für fast alle Anwendungen in Industrieanlagen und öffentliche Gebäuden (wie z.B. Hochhäuser, Bahnhöfe, Krankenhäuser).