Für die Verteilung elektrischer Energie bietet die Firma Siemens verschiedene gasisolierte Schaltanlagen an. In Kompaktstationen oder kleinen Umspannwerken tragen diese Schaltanlagen dazu bei, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bis hin zu Haushalten und Kleingewerbe zu gewährleisten. Bei all diesen Einsatzfällen bietet gasisolierte Schaltanlagentechnik von Siemens herausragende Vorteile hinsichtlich Klimaunabhängigkeit, Personenschutz und Wartungsfreiheit. Daraus ergibt sich für die Energieversorgungsunternehmen der große Nutzen höchster Versorgungssicherheit in ihren Netzen und damit zufriedener Kunden.

NXPLUS C (Einfachsammelschiene)
| Bemessungs-Spannung | kV | 7,2 | 12 | 15 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungs-Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung | kV | 20 | 28* | 36 | 38 | 50 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung | kV | 60 | 75* | 95 | 95 | 125 |
| Bemessungs-Stoßstrom | kA | 80/82 | 80/82 | 80/82 | 63/65 | 63/65 |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | kA | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom, 3 s | kA | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 25 | 25 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom | kA | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 25 | 25 |
| Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene | A | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Bemessungs-Betriebsstrom Abzweig | A | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Schutzgrad - Primärteil Schutzgrad - Sekundärteil | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | IP65 IP3XD | |
| Abmessungen - Teilung ** - Tiefe ohne rückseit. Kanal - Tiefe mit rückseit. Kanal - Höhe der 600mm Felder - Höhe der 900mm Felder (mit Hutze) | mm mm mm mm mm | 600 1100 1225 2250 2550 | 600 1100 1225 2250 2550 | 600 1100 1225 2250 2550 | 600 1100 1225 2250 2550 | 600 1100 1225 2250 2550 |
* 42 kV / 95 kV entsprechend einiger nationaler Anforderungen,
** bei 2000 A / 2500 A Bemessungsbetriebsstrom: 900 mm
| Schottungsklasse: | PM (metallic partition) |
| Kategorie der Betriebsverfügbarkeit: - mit HH-Sicherungen - ohne HH-Sicherungen | LSC 2 LSC 2 |
| Zugänglichkeit der Schotträume (Kapselung): Sammelschienenraum: Schaltgeräteraum: Niederspannungsschrank: Kabelanschlussraum: - ohne HH-Sicherungen - mit HH-Sicherungen | werkzeugabhängig nicht zugänglich werkzeugabhängig werkzeugabhängig Verriegelungsgesteuert und werkzeugabhängig |
| Bezeichnung der Störlichtbogenqualifikation IAC IAC-Klasse bei - Wandaufstellung 7,2 kV, 12 kV, 15 kV: 17,5 kV, 24 kV: - Freiaufstellung 7,2 kV, 12 kV, 15 kV: 17,5 kV, 24 kV: | IAC A FL 31,5 kA, 1 s IAC A FL 25 kA, 1 s IAC A FLR 31,5 kA, 1 s IAC A FLR 25 kA, 1 s |
| Zugänglichkeitsgrad A - F - L - R | Anlage in abgeschlossener elektrischer Betriebsstätte, Zugang "nur für befugtes Personal" (gemäß IEC 62271-200) Vorderseite Seitenflächen Rückseite (bei Freiaufstellung) |
| Prüfstrom | 25 kA, 31,5 kA |
| Prüfdauer | 1 s |

Gost, Russland
Zulassung 04/2011

Shell Global Solutions, Niederlande
Zulassung 11/2006

DNV Det Norske Veritas, Norwegen
Zulassung 11/2011

GL Germanische Lloyd, Deutschland
Zulassung 01/2009

Russian Maritime Register, Russland
Zulassung 05/2009

JEN Instytut Energetyki, Warschau
Zulassung 10/2007

Lloyd's Register, Deutschland
Zulassung 01/2009

FSK, Moskau
Zulassung 10/2010

American Bureau of Shipping
Zulassung 11/2011
| Endkunde | Land |
| Abu Dhabi Distribution Company | Vereinigte Arabische Emirate |
| Acciona Windpower S.A. | Spanien |
| Daimler AG | Deutschland |
| E.DIS AG | Deutschland |
| E.ON edis AG | Deutschland |
| E.ON Hanse AG | Deutschland |
| Electricity Supply Board | Irland |
| enviaM | Deutschland |
| KAHRAMAA | Qatar |
| Latvenergo | Lettland |
| Lenenergo | Russische Föderation |
| MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohle GmbH | Deutschland |
| National Electric Power Authority | Nigeria |
| PEDEEE | Syrien |
| SEPTD | China |
| Shanghai Power Supply Bureau | China |
| Sharjah Electricity and Water Department | Vereinigte Arabische Emirate |
| Union Fenosa | Spanien |
| Vattenfall Europe Mining AG | Deutschland |
| Vattenfall Europe Netzservice GmbH | Deutschland |
| Wiener Linien | Österreich |
Boundless-Reliability
Katalog NXPLUS C (Einfachsammelschiene)