Eine zuverlässige, umweltfreundliche, kosteneffiziente Verdichterlösung ist der Hauptantreiber für ein profitables und nachhaltiges Geschäft. Egal, ob Sie im Öl- und Gasgeschäft, Anlagenbauer oder Engineering-Unternehmen sind, , Siemens bietet Einwellenverdichter und Stranglösungen die genau Ihren Anforderungen entsprechen und Ihre Wirtschaftlichkeit verbessern.
Wie auch immer Ihre Prozess-Anforderungen aussehen, Siemens bietet genau die Verdichterlösung, die Sie brauchen. Vertrauen Sie auf kundenspezifische Lösungen – vom einfachen Turboverdichter bis hin zu komplexen Verdichtersträngen.
Unsere Verdichter, Antriebe, Steuerungen und sonstigen Hilfssysteme sind perfekt auf die jeweilige Prozessumgebung abgestimmt. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich kennen und beherrschen wir das Zusammenspiel der Komponenten und können es zuverlässig voraussagen.
Siemens verwaltet die Schnittstellen und garantiert die Systemleistung gemäß den Anforderungen und der Spezifikation.
Darüber hinaus entsteht am Siemens-Standort Duisburg eines der weltweit größten und modernsten Test-Zentren für die Montage und Erprobung von großen Verdichtersträngen (mit Antriebslösungen) in Megaanlagen.
Mit dem Anfang 2008 in Betrieb genommenen Mega-Testcenter untermauert Siemens seine Strangkompetenz und erweitert das Leistungsspektrum für Turbomaschinen. Siemens bietet adäquate Testeinrichtungen für Verdichter und Stränge, die in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Prozessindustrie zum Einsatz kommen. Dazu gehören Raffinerien, chemische und petrochemische Anlagen oder Erdgastransport und -speicherung oder Luftzerlegung.
Das Mega-Testcenter wird schon heute den komplexen Anforderungen zukunftorientierter Anwendungen gerecht. Dies sind unter anderem die Produktion von Flüssigbrennstoffen und chemischen Stoffen aus Kohle oder Gas (Coal-to-Liquids, Gas-to-Liquids), LNG (Liquefied Natural Gas, Erdgasverflüssigung) oder E-LNG.
Nicht nur Größe, Volumenströme oder Enddrücke der zu testenden Maschinen stellen eine Herausforderung dar. Im Duisburger Mega-Testcenter können bis zu sechs Stränge mit unterschiedlichen Antrieben gleichzeitig unter Realbedingungen getestet werden - unter einem Dach.