Um Ihre Verdichterstränge wirtschaftlich automatisieren zu können, brauchen Sie optimale Lösungen für jeden Anwendungsbereich. Ein automatisches Steuerungssystem für Turbomaschinen verlängert nicht nur den Lebenszyklus Ihres Verdichterstrangs, sondern optimiert auch dessen Leistung. Siemens bietet mit SCAUT (Siemens Compressor Automation) ein Verdichterautmatisierungssystem aus einer Hand – sowohl für neue Verdichterlösungen als auch für bereits bestehende Anlagen.
Das Siemens Verdichterautomatisierungssystem SCAUT basiert auf der führenden Technologie des Automatisierungssystems SIMATIC S7. SCAUT ist ein standardisiertes System, das für Betrieb, Überwachung und Prozessregelung von Verdichtersträngen ausgelegt ist – speziell zugeschnitten auf die jeweiligen Prozessanforderungen. Dies ermöglicht höchste Effizienz von Verdichter, Antrieb und Hilfssystemen.
SCAUT entspricht den internationalen IEC-Richtlinien (International Electrotechnical Commission).
SCAUT umfasst verschiedene Leistungsmerkmale, um die Verdichterstrang-Leistung zu optimieren:
Regelungssysteme
Integrierte Turbinenregelung
Da die Ausfallwahrscheinlichkeit von Sensoren und Stellgliedern innerhalb eines Regelkreises am höchsten ist, sollte jegliches Redundanzkonzept auf einer angemessenen Anzahl von Feldgeräten beruhen. (Typische Fehlerrate eines Regelkreises gemäß TÜV: Sensor 35% - PLC 15% - Stellgerät 50%)Das Siemens SCAUT System ist dafür ausgelegt die Redundanz der PLC an die Redundanz der Feldgeräte anzupassen um:
Bis zu SIL3 zertifizierte Regelkreise gemäß IEC 61508 für Sicherheitsfunktionen.