Ruhrtal Hochspannungsgeräte GmbH & Co. OHG, Bochum (RUHRTAL) es filial de Siemens con décadas de experiencia en el campo de seccionadores de alta tensión.
Ruhrtal fabrica desconectadotes y seccionadores de puesta a tierra en alta tensión, de excelente calidad para uso exterior e interior. Con su extensa gama de productos en alta tensión y sus servicios asociados, Ruhrtal provee a sus clientes soluciones óptimas técnica y económicamente para cubrir sus necesidades.
La confiabilidad de nuestros desconectadotes y seccionadores de puesta a tierra ha sido asegurada durante varias décadas por el sistema de pruebas y control de calidad certificado según el DIN EN ISO 9001.
Los seccionadores de alta tensión Ruhrtal cumplen todos los requerimientos en cuanto a bajos costos de operación y larga vida útil. Los desconectadotes y seccionadores de puesta a tierra han sido exitosamente probadas en áreas con condiciones climáticas desfavorables. Son aplicables en áreas industriales y costeras así como en regiones con variaciones extremas de temperatura.
El uso de componentes con alta resistencia mecánica lleva a una alta capacidad de resistencia sísmica de los desconectadotes y seccionadores de puesta a tierra.
Experiencia y servicio de Ruhrtal – Su ventaja en economía: