Nuestros servicios incluyen la planeación completa, suministro y montaje llave en mano de subestaciones aisladas en aire, para 52 kV y voltajes superiores. Nuestras subestaciones aisladas en aire proporcionan:
| Detalles | Diseño, ingeniería, construcción de obras civiles, suministro de equipos, montaje, pruebas y puesta en marcha de las subestaciones Laguna la Niña (220/138/10 kV), Bayovar (138/60/22,9 kV), SE planta concentradora (22,9 kV), SE descarga (60/22,9 kV), SE Secado y Almacenamiento (22,9 kV), y las correspondientes líneas de transmisión entre las subestaciones que energizan el complejo minero Bayóvar. Suministro de tres subestaciones móviles y cinco subestaciones unitarias, y una red de ramales para la conexión entre ellas. El Sector Industry de Siemens suministró el sistema de control automatizado del proceso industrial de la mina. Suministró e integró los sistemas de protección de los equipos que hacen parte del proceso minero, tableros de control y variadores de frecuencia para el arranque de los equipos de alta y baja potencia. |
| Nombre del Proyecto | Solución integral para el proyecto minero Bayóvar |
| Cliente | Vale |
| Localización | Perú. Desierto de Sechura, departamento de Piura, a 815 kilómetros al noreste de la capital, Lima |
| Año de la Orden | Noviembre de 2008 |
| Año de terminación | Marzo de 2010 |
Alcance
| Detalles | El sistema de transmisión de alta tensión fue actualizado de 220 a 380 kV en Thüringen / Alemania grande escala. Con el alcance de la nueva construcción Siemens AG ganó en 1997 el contrato para construir 9 bahias de 380 kV aisladas en aire incluyendo el equipo secundario necesario. Primero la subestación existente de 220 kV tuvo que ser desmontada y despejada para ganar espacio para la nueva subestación. |
| Nombre del Proyecto | UW Remptendorf |
| Contratista | Vattenfall Europe Transmission GmbH (VET) |
| Localización | Remptendorf, Thüringen / Germany |
| Año de la orden | 1997 |
| Año de terminación | 2002 |
| Tensión | 420 kV |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión de prueba de impulso | 1425 kV |
| Capacidad de barraje / salidas | 4000 / 3150 A |
| Capacidad de corriente de corta duración | 63 kA / 1s |
| Capacidad de interrupción en cortocircuito de interruptores | 50 kA |
Alcance
| Detalles | En la India, el montaje de la planta y el aumento asociado de tensión de 400 a 765 kV fue celebrado como "la entrada en una nueva era en el suministro de energía". La planta de Sipat suministra energía a las redes oeste y norte de la India por intermedio de la subestación Seoni. |
| Nombre del proyecto | Subestación Seoni |
| Contratista | Power Grid Corporation of India Ltd. |
| Localización | Seoni en Madhya Pradesh |
| Año de la orden | 2005 |
| Año de terminación | 2007 |
| Tensión | 800 kV |
| Frequencia | 50 Hz |
| Tensión de prueba de impulso | 2100 kV |
| Capacidad de barraje / salidas | 3150 A |
| Capacidad de corriente de corta duración | 40 kA / 1s |
| Capacidad de interrupción en cortocircuito de interruptores | 40 kA |
Phone: +49 (9131) 7-34660
Fax: +49 (9131) 7-34662