Nuestra gama de celcas 8D aisladas en gas, representa un concepto de producto altamente exitoso. Desde su introducción en el año 1968, Siemens ha instalado más de 17.000 bahías en todo el mundo en todas las zonas climáticas de la tierra, lo cual representa alrededor de 230.000 años de operación de bahía. Nuestras celdas con voltajes desde 72.5 kV hasta 800 kV, cumplen con todos los requerimientos de las especificaciones de hoy en día para las celdas modernas y avanzadas en cuanto a capacidad de rendimiento y confiabilidad.
Más contenido de este sitio está disponible sólo en idioma inglés. Por favor, haga clic en el selector de idiomas más arriba, en la barra de herramientas, para ver el contenido en inglés.
Eficiencia en costo, confiablilidad y soporte al cliente son los distintivos de nuestras subestaciones aisladas en gas, en el rango de 72.5 a 800 kV. Su diseño compacto permite su uso en los espacios más confinados, bien sea en el sótano de un edificio alto, en la bodega de un apartamento, en una planta industrial, en el primer piso de un edificio antiguo o en un container móvil.
El encapsulamiento moderno en alumnio hace que nuestras subestaciones sean seguras al contacto y resistentes a las condiciones ambientales. Por su alta calidad, nuestras subestaciones son casi libres de mantenimiento. La compatibilidad electromagnética da una protección confiable para el personal de operación y para el medioambiente. La estructura modular de las subestaciones permite diseños flexibles y ampliaciones futuras libres de problemas.
Nuestra experiencia ganada en mas de 30 años con la tecnología SF6 y al mismo tiempo con mas de 17.000 bahías instaladas alrededor del mundo, junto con el desarrollo continuo basado en los últimos hallazgos en investigaciones, aseguran una tecnología orientada a la demanda y el más alto nivel posible de calidad y efectividad en costos para nuestra familia de productos. Adicional a las subestaciones aisladas en gas, también suministramos líneas de transmisión aisladas en gas (GIL) para transmisión de grandes capacidades de potencia a través de largas distancias.
Con la solución de control y supervisión inteligentes SICAM, Siemens ha creado un nuevo sistema de componentes de hardware y software para la automatización de celdas en el campo de suministro de energía eléctrica.
El sistema flexible de protección y control ofrece una secuencia de funciones nuevas:
La supervisión de descargas parciales incrementa la confiabilidad de las celdas de alta tensión. Permite detectar tempranamente cualquier cambio en el aislamiento durante la operación normal, de tal manera que se pueda tomar una acción de solución apropiada. Así se pueden controlar las medidas de mantenimiento de acuerdo con los requerimientos, reduciendo de esta manera los costos de operación. Los datos de las mediciones se muestran y archivan en el cuarto de control. Con la ayuda de un sistema experto el usuario puede generar pronósticos de tendencia a partir de datos de archivo de largo plazo, de manera que se puedan eliminar fallas potenciales desde etapas tempranas.
Gracias a la autosupervisión incorporada, el sistema se puede utilizar también en subestaciones no controladas por un operador.
El sistema de supervisión de descargas parciales es un sistema de medición sofisticado, por medio del cual es posible supervisar descargas parciales en subestaciones aisladas en gas (GIS).
Modem: para operación remota y telecomunicación de datos
Telephone: +49 (9131) 7-34660
Fax: +49 (9131) 7-34662